Reemplazar un MRCD defectuoso

Ref. de pieza

Designación

28297245

MRCD prog. para ESS

 

Procedimiento:

  1. Desconecte el conector del MRCD defectuoso.
  2. Afloje la conexión del circuito intermedio en la reactancia.
  3. Desmonte el MRCD defectuoso.
  4. Introduzca la conexión del circuito intermedio a través del núcleo MRCD nuevo.
  5. Monte el MRCD nuevo sobre el carril DIN.
  6. Conecte la conexión del circuito intermedio a la reactancia.
  7. Enchufe el conector al MRCD nuevo.
    • Asegúrese de que los cables trenzados están bien fijados a las bornas.