Ejemplos de conexión para la tensión de alimentación de 24 V CC
Información adicional
- Alimentación de 24 V CC con un módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. para MDP90A../MDR91B.. y un módulo maestro MDM90A..
- Alimentación de 24 V CC con un módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.., módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. y módulo de filtro MDF90B..
- Alimentación de 24 V CC con un módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. para módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. o módulo convertidor CC/CC MDE90A...
- Alimentación de 24 V CC con 2 módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. para módulo de acoplamiento MDL91A.. y módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A..
- Alimentación de 24 V CC con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa para módulo de alimentación MDP90A.. o módulo de alimentación regenerativo MDR91B..
- Alimentación de 24 V CC con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa para módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. y módulo de filtro MDF90B..
- Alimentación de 24 V CC con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa para módulo de acoplamiento MDL91A.. y módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A..
- Alimentación unilateral con módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. y un consumo total de corriente ≤ 45 A
- Alimentación bilateral con una fuente de alimentación conmutable de 24 V CC externa y un consumo total de corriente > 40 A