Alimentación de 24 V CC con 2 módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. para módulo de acoplamiento MDL91A.. y módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A..

Si se utilizan módulos de acoplamiento MDL91A.., se requiere una tensión de alimentación de CC de 24.6 V. La tensión CC requerida de 26.4 V puede suministrarse desde los módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A...

La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión en el que se utilizan 2 módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.., un módulo de acoplamiento MDL91A.. y un módulo de alimentación con tensión de circuito intermedio regulada MDP92A... Los módulos de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. suministran a los módulos una tensión de CC de 26.4 V directamente mediante la barra conductora X5 de 24 V CC.

[1]

Barra conductora de 24 V CC

[2]

Barras conductoras del circuito intermedio UCI+/UCI-