DC 24 V电源配2个开关电源模块MDS90A..(用于耦合模块MDL91A..和带可调节直流侧电压的供电模块MDP92A..)

使用耦合模块MDL91A..时,需要使用26.4 V的直流电源。所需的DC 26.4 V电压可由开关电源模块MDS90A..提供。

下图所示为使用2个开关电源模块MDS90A..、耦合模块MDL91A..和带可调节直流侧电压的供电模块MDP92A..时的连接示例。开关电源模块MDS90A..通过DC 24 V汇流排X5直接为模块提供DC 26.4 V电压。

[1]

DC 24 V汇流排

[2]

直流侧汇流排U直流侧+/U直流侧-