DC 24 V电源配开关电源模块MDS90A..(用于带可调节直流侧电压的供电模块MDP92A..)或DC/DC转换器模块MDE90A..

下图所示为使用DC 24 V开关电源模块MDS90A..时,与带可调节直流侧电压的供电模块MDP92A..或DC/DC转换器模块MDE90A..的连接示例。

提示

直流侧汇流排U直流侧+/U直流侧-可以连接到DC 24 V开关电源模块MDS90A..上。

[1]

DC 24 V汇流排

[2]

直流侧汇流排U直流侧+/U直流侧-