Alimentación de 24 V CC con un módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.. para módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. o módulo convertidor CC/CC MDE90A...
La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión en el que se utiliza un módulo de fuente de alimentación conmutable de 24 V CC MDS90A.. en combinación con un módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.. o un módulo convertidor CC/CC MDE90A...
AVISO

Las barras conductoras del circuito intermedio Uz+/Uz están conectadas con el módulo de fuente de alimentación conmutable de 24 V CC MDS90A...

[1] | Barra conductora de 24 V CC |
[2] | Barras conductoras del circuito intermedio UCI+/UCI- |