Alimentación de 24 V CC con un módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A.., módulo de alimentación regenerativo MDR90B.. y módulo de filtro MDF90B..
La siguiente imagen muestra un ejemplo de conexión con un módulo de fuente de alimentación conmutable de 24 V CC MDS90A.. en combinación con un módulo de alimentación regenerativo MDR90B.., y un módulo de filtro MDF90B... Todos los módulos son alimentados con tensión de 24 V CC directamente a través de la barra conductora X5 de 24 V CC.
AVISO

El MDS90A.. debe estar montado en un extremo, bien a la derecha o bien a la izquierda, del bloque de ejes. Las barras conductoras del circuito intermedio +Uz/ -Uz- no deben conectarse hasta el módulo de fuente de alimentación conmutable de 24 V CC MDS90A...

[1] | Barra conductora de 24 V CC |
[2] | Barras conductoras del circuito intermedio UCI+/UCI- |