Alimentação de 24 VCC com um módulo de fonte chaveada MDS90A.. e um módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. e um módulo de filtro MDF90B..

A imagem a seguir mostra um exemplo de conexão com um módulo de fonte chaveada de 24 VCC MDS90A.. em combinação com um módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR90B.. e um módulo de filtro MDF90B... Todos os módulos são alimentados com tensão de 24 VCC diretamente através do barramento X5 de 24 VCC.

INFORMAÇÃO

O MDS90A.. deve ser montado na parte externa, no lado direito ou esquerdo do bloco do eixo. O barramento do circuito intermediário +Uz/ -Uz não deve ser conectado ao módulo de fonte chaveada de 24 VCC MDS90A...

[1]

Conexão 24 VCC

[2]

Barramento do circuito intermediário UZ+/UZ-