Alimentação de 24 VCC com um módulo de fonte chaveada MDS90A.. para MDP90A../MDR91B.. e um módulo mestre MDM90A..
A figura a seguir mostra um exemplo de conexão ao usar um módulo de fonte chaveada de 24 VCC MDS90A.. em combinação com um módulo mestre MDM90A.., um módulo de rede MDP90A.., ou um módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR91B... O módulo de fonte chaveada MDS90A.. alimenta os módulos com tensão de 24 VCC diretamente através do barramento X5 de 24 VCC.
INFORMAÇÃO

O barramento do circuito intermediário Uz+/Uz- não deve ser conectado ao módulo de fonte chaveada MDS90A...

[1] | Conexão 24 VCC |
[2] | Barramento do circuito intermediário UZ+/UZ- |