Planejamento de projeto
Informações adicionais
- SEW-EURODRIVE Workbench
- Procedimento esquemático de um planejamento de projeto
- Modo de controle
- Seleção de acionamento e determinações do acionamento
- Recomendações para seleção de motores e conversores
- Curvas características do motor/conversor
- Seleção de um módulo de eixo
- Seleção de um módulo de rede
- Barramento do circuito intermediário (incluindo trilhos angulares)
- Seleção do resistor de frenagem
- Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3
- Cabos de alimentação da rede e do motor
- Componentes no lado da rede
- Seleção da tensão de alimentação de 24 V
- Conexão em paralelo do módulo de fonte chaveada MDS90A..
- Estrutura de 2 linhas do sistema de eixo
- Cabo do modul bus
- Conceito FCB
- Funções de economia de energia
- Power and Energy Solutions
- Instalação do MOVIDRIVE® modular em conformidade com a UL
- Instalação do Power and Energy Solutions em conformidade com a UL