Seleção do resistor de frenagem
Informações adicionais
- Distinções de caso ao usar os diferentes módulos de rede
- Redução de potência devido à temperatura ambiente
- Seleção da resistência de frenagem no MDP90A.. e MDR9.B..
- Seleção da resistência de frenagem no MDP92A..
- Cabo para a resistência de frenagem
- Proteção da resistência de frenagem contra sobrecarga térmica