Distinções de caso ao usar os diferentes módulos de rede
Resistências de frenagem são necessárias para o MOVIDRIVE® modular nos seguintes casos:
- Ao utilizar o módulo de rede MDP90A.. e ocorrerem condições de operação no modo gerador, deve sempre ser usada uma resistência de frenagem. Observar as informações no capítulo Seleção da resistência de frenagem no MDP90A.. e MDR9.B.. .
- Ao utilizar o módulo de rede MDR9.B.. com alimentação e recuperação de energia, será necessária uma resistência de frenagem se a função de recuperação de energia estiver desativada e ocorrer energia regenerativa. Observar as instruções no capítulo Seleção da resistência de frenagem no MDP90A.. e MDR9.B..
- Com uma tensão de entrada de 500 V e o uso de um módulo de rede com alimentação e recuperação de energia MDR9.B.., é sempre necessária uma resistência de frenagem BW012-002. A resistência de frenagem BW012-002 evita a ultrapassagem da tensão do circuito intermediário quando a unidade é ligada.
- Ao utilizar o módulo de rede com tensão do circuito intermediário regulada MDP92A.., é necessária uma resistência de frenagem se os estados operacionais do gerador forem atingidos durante a operação e a energia regenerativa não puder ser completamente absorvida pelo acumulador de energia. Alternativamente, a resistência de frenagem também pode ser usada para descarregar um acumulador de energia. Isso é bastante útil quando o acumulador de energia precisa ser descarregado de forma rápida e fácil regularmente ou para fins de manutenção. Observar as informações no capítulo Seleção da resistência de frenagem no MDP92A...