使用不同供电模块时的情况区别
在下列情况下,MOVIDRIVE® modular需要使用制动电阻:
- 如果使用了MDP90A..供电模块,并且出现再生运行状态,则必须始终使用制动电阻。遵守使用MDP90A..和MDR9.B..时选择制动电阻 一章中的提示。
- 在使用带馈电单元和再生能量单元MDR9.B..的供电模块时,如果再生功能被禁用且出现再生能量,则需要使用制动电阻。遵守使用MDP90A..和MDR9.B..时选择制动电阻 一章中的提示
- 如果电源电压为500 V,并使用了带馈电单元和再生能量单元MDR9.B..的供电模块, 则始终需要使用BW012-002制动电阻。制动电阻BW012-002可防止设备接通时直流侧电压出现过冲。
- 当使用带可调节直流侧电压的MDP92A..供电模块时,如果在运行过程中达到再生运行状态,并且再生能量不能完全被蓄能器吸收,则需要使用制动电阻。另外,制动电阻也可用于为蓄能器放电。如果由于系统原因或出于维修目的而必须定期迅速轻松地为蓄能器放电,那么就尤其有必要使用制动电阻。遵守使用MDP92A..时选择制动电阻一章中的提示。