Fallunterscheidungen bei Verwendung der verschiedenen Versorgungsmodule
In folgenden Fällen werden bei MOVIDRIVE® modular Bremswiderstände erforderlich:
- Bei Einsatz des Versorgungsmoduls MDP90A.. und Auftreten von generatorischen Betriebszuständen ist immer ein Bremswiderstand zu verwenden. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel Auswahl des Bremswiderstands bei MDP90A.. und MDR9.B.. .
- Bei Einsatz des Versorgungsmoduls mit Ein- und Rückspeisung MDR9.B.. ist ein Bremswiderstand erforderlich, wenn die Rückspeisefunktion gesperrt ist und generatorische Energie auftritt. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel Auswahl des Bremswiderstands bei MDP90A.. und MDR9.B..
- Bei einer Netzspannung von 500 V und dem Einsatz eines Versorgungsmoduls mit Ein- und Rückspeisung MDR9.B.. wird immer ein Bremswiderstand BW012-002 erforderlich. Der Bremswiderstand BW012-002 verhindert ein Überschwingen der Zwischenkreisspannung beim Einschalten des Geräts.
- Bei Einsatz des Versorgungsmoduls mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A.. ist ein Bremswiderstand erforderlich, wenn beim Betrieb generatorische Betriebszustände erreicht werden und die generatorische Energie nicht komplett vom Energiespeicher aufgenommen werden kann. Alternativ kann der Bremswiderstand auch zur Entladung eines Energiespeichers verwendet werden. Dies ist insbesondere dann sinnvoll, wenn der Energiespeicher systembedingt regelmäßig oder zu Servicezwecken schnell und unkompliziert entladen werden muss. Beachten Sie die Hinweise im Kapitel Auswahl des Bremswiderstands bei MDP92A...