Distinciones de caso en caso de utilización de diferentes módulos de alimentación

En los siguientes casos se requieren resistencias de frenado con MOVIDRIVE® modular:

  • Si se utiliza el módulo de alimentación MDP90A.. y se producen estados de funcionamiento regenerativos, siempre debe utilizarse una resistencia de frenado. Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo Selección de la resistencia de frenado en MDP90A.. y MDR9.B.. .
  • Si se utiliza el módulo de alimentación regenerativo MDR9.B.., se requiere una resistencia de frenado siempre que la función regenerativa esté bloqueada y se produzca energía regenerativa. Tenga en cuenta los avisos del capítulo Selección de la resistencia de frenado en MDP90A.. y MDR9.B..
  • Ante una tensión de red de 500 V y el uso de un módulo de alimentación regenerativo MDR9.B.., siempre se requiere una resistencia de frenado BW012-002. La resistencia de frenado BW012-002 evita el rebasamiento de la tensión del circuito intermedio al encenderse la unidad.
  • Si se utiliza el módulo de alimentación con tensión del circuito intermedio regulada MDP92A.., se requiere una resistencia de frenado si durante el funcionamiento se alcanzan estados de funcionamiento regenerativo y la energía regenerativa no puede ser absorbida completamente por el acumulador de energía. De forma alternativa, la resistencia de frenado se puede utilizar también para descargar un acumulador de energía. Esto es especialmente útil si el acumulador de energía debe descargarse rápida y fácilmente de forma regular debido al sistema o para fines de servicio. Tenga en cuenta las indicaciones del capítulo Selección de la resistencia de frenado en MDP92A...