Planificación de proyecto
Información adicional
- SEW Workbench
- Secuencia esquemática de una planificación de proyecto
- Modo de regulación
- Selección y dimensionamiento de accionamiento
- Recomendaciones para la selección del motor y del variador
- Curvas características de motor-variador
- Selección del módulo de eje
- Selección del módulo de alimentación
- Barras conductoras del circuito intermedio (incl. barras acodadas)
- Selección de la resistencia de frenado
- Instalación conforme a las medidas de compatibilidad electromagnética (CEM) según EN 61800-3
- Cable de red y de alimentación del motor
- Componentes de la red
- Selección de la tensión de alimentación de 24 V
- Conexión en paralelo del módulo de fuente de alimentación conmutable MDS90A..
- Estructura de 2 líneas del grupo de ejes
- Cable de bus del módulo
- Concepto FCB
- Funciones de ahorro de energía
- Power and Energy Solutions
- Instalación conforme a UL de MOVIDRIVE® modular
- Instalación conforme a UL de Power and Energy Solutions