Selección del módulo de eje

AVISO

Para la selección de los componentes de MOVIDRIVE® modular, utilice principalmente SEW‑Workbench. Las siguientes consideraciones no pretenden ser completas y sólo pretenden proporcionar una comprensión básica.

El módulo de eje se selecciona en función de la curva de la corriente de salida a lo largo del tiempo. La corriente necesaria se debe determinar a partir de la curva de par requerida del motor conectado.

  • Los módulos de eje están dimensionados para la corriente nominal de salida 100 % IN.
  • En muchas aplicaciones se requiere un funcionamiento en sobrecarga durante un breve periodo de tiempo. Para ello, los módulos de ejes pueden funcionar con hasta un 250 % IN durante un breve periodo de tiempo.

Para el funcionamiento en sobrecarga, asegúrese de que el módulo de eje no esté sobrecargado térmicamente.

Para proteger los componentes de potencia, los módulos de ejes disponen de varios mecanismos de vigilancia, como la utilización dinámica, la utilización térmica y la utilización electromecánica (utilización I2t).

Debido a la complejidad de las curvas de utilización, se puede efectuar el cálculo sólo con ayuda de software. El software SEW‑Workbench proporciona ayuda para diseñar el módulo de eje.

Para una selección aproximada del módulo de eje sin la ayuda de software, a continuación se indican los ciclos de carga característicos. Para cualquier ciclo de carga, la determinación de la utilización de la unidad sólo es posible con la ayuda del SEW‑Workbench.