Auswahl eines Achsmoduls
HINWEIS

Für die Auswahl der Komponenten von MOVIDRIVE® modular verwenden Sie grundsätzlich die SEW-Workbench. Die folgenden Ausführungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollen lediglich ein Grundverständnis vermitteln.
Die Auswahl des Achsmoduls erfolgt nach dem Verlauf des Ausgangsstroms über die Zeit. Der benötigte Strom muss aus dem benötigten Drehmomentverlauf des angeschlossenen Motors ermittelt werden.
- Die Achsmodule sind auf den Ausgangsnennstrom 100 % IN ausgelegt.
- In vielen Anwendungen wird ein kurzzeitiger Überlastbetrieb gefordert. Hierzu können die Achsmodule kurzzeitig mit bis zu 250 % IN betrieben werden.
Für den Überlastbetrieb muss sichergestellt werden, dass das Achsmodul thermisch nicht überlastet wird.
Zum Schutz der Leistungskomponenten verfügen die Achsmodule über verschiedene Überwachungsmechanismen wie dynamische Auslastung, thermische Auslastung, elektromechanische Auslastung (I2t-Auslastung).
Aufgrund der Komplexität der Auslastungskurven kann die Berechnung nur mithilfe von Software erfolgen. Unterstützung bei der Auslegung eines Achsmoduls bietet die Software SEW-Workbench.
Für eine überschlagsmäßige Auswahl des Achsmoduls ohne Hilfe von Software werden im Folgenden charakteristische Lastspiele angegeben. Für beliebige Lastspiele ist die Bestimmung der Geräteauslastung nur mithilfe der SEW-Workbench möglich.