选择轴模块

提示

请务必使用SEW-Workbench选择MOVIDRIVE® modular组件。下面的解释并不完整,仅用于用户了解基本情况。

根据输出电流随时间的变化来选择轴模块。所需电流必须根据所连接电机的所需扭矩曲线确定。

  • 轴模块根据额定输出电流I额定 x 100 %来设计。
  • 在许多应用中,需要进行短时过载运行。为此,轴模块可以在高达250 %的I额定的情况下短暂运行。

过载运行时需确保轴模块未出现热过载。

为了保护功率组件,轴模块具有各种监控机制,例如针对动态负载、热负载、机电负载(I2t负载率)。

由于利用率曲线非常复杂,只能使用软件进行计算。设计轴模块时,可使用软件SEW-Workbench

下面给出了特性负载周期,以便在不借助软件的情况下粗略选择轴模块。对于任何负载周期,都只能使用SEW-Workbench来确定设备负载率。