Cable de bus del módulo
En MOVIDRIVE® modular puede ser necesario, en función de la construcción, pedir cables independientes para el bus de módulo. Si 2 unidades compatibles con bus de módulo están conectadas la una junto a la otra, para la conexión es posible utilizar el cable de bus de módulo suministrado con la unidad izquierda.
Si uno o más módulos no son compatibles con bus de módulo o ya están conectados con otra unidad, es necesario saltarlos. Para ello se debe determinar la longitud del cable de bus de módulo necesario y, después, pedirlo.
Para determinar la longitud necesaria, realice los siguientes pasos:
- Determine los módulos que deben saltarse.
- Determine el ancho de los módulos, véase el capítulo Datos técnicos.
- Sume los anchos determinados.
- Sume 250 mm al resultado.
- Seleccione el cable del bus de módulo de la longitud adecuada con ayuda del capítulo Cables prefabricados. Si no hay ningún cable de bus de módulo disponible con la longitud exacta, seleccione el siguiente cable de bus de módulo de mayor longitud.
Encontrará más información sobre la compatibilidad de la unidad con el bus de módulo en el capítulo Selección del módulo de alimentación.
Información adicional