Ejemplo 3

Línea auxiliar: MDP.. Tamaño 1 – MDD.. Tamaño 2 – MDD.. Tamaño 2 – MDA.. Tamaño 1 – MDA.. Tamaño 1 – MDA.. Tamaño 1 – MDS.. – MDM..

Línea principal: MDL.. – MDS.. – MDE.. – MDP.. Tamaño 1 – MDD.. Tamaño 2 – MDD.. Tamaño 2 – MDA.. Tamaño 1 – MDA.. Tamaño 1 – MDA.. Tamaño 1 – MDS..

  • Calcular los módulos que deben saltarse: Deben pedirse 2 cables de bus de módulo
    • Cable de bus de módulo 1: MDS..
    • Cable de bus de módulo 2: MDE.., MDS.., MDP.. Tamaño 1
  • Determinar el ancho de los módulos:
    • Cable de bus de módulo 1: MDS.. – 60 mm
    • Cable de bus de módulo 2: MDE.. – 60 mm, MDS.. – 60 mm, MDP.. Tamaño 1 – 60 mm
  • Sumar los anchos determinados:
    • Cable de bus de módulo 1: Sólo debe saltarse un módulo, no se requiere ninguna suma
    • Cable de bus de módulo 2: 60 mm + 60 mm + 60 mm = 180 mm
  • Sumar 250 mm al resultado:
    • Cable de bus de módulo 1: 60 mm + 250 mm = 310 mm
    • Cable de bus de módulo 2: 180 mm + 250 mm = 430 mm
  • Seleccionar el cable del bus de módulo de la longitud adecuada con ayuda del capítulo Cables prefabricados:
    • Cable de bus de módulo 1: no hay ningún cable de bus de módulo disponible con la medida exacta
    • Cable de bus de módulo 2: no hay ningún cable de bus de módulo disponible con la medida exacta
  • Seleccionar el siguiente cable de bus de módulo de mayor longitud:
    • Cable de bus de módulo 1: cable con 0.35 m de longitud
    • Cable de bus de módulo 2: Cable con 0.44 m de longitud

Adicionalmente, pida el cable de bus de módulo para la estructura de dos líneas.