Exemplo 3

Linha auxiliar: MDP.. Tamanho 1 – MDD.. Tamanho 2 – MDD.. Tamanho 2 – MDA.. Tamanho 1 – MDA.. Tamanho 1 – MDA.. Tamanho 1 – MDS.. – MDM..

Linha principal: MDL.. – MDS.. – MDE.. – MDP.. Tamanho 1 – MDD.. Tamanho 2 – MDD.. Tamanho 2 – MDA.. Tamanho 1 – MDA.. Tamanho 1 – MDA.. Tamanho 1 – MDS..

  • Determinar os módulos a serem ignorados: devem ser encomendados 2 cabos do modul bus
    • Cabo do modul bus 1: MDS..
    • Cabo do modul bus 2: MDE.., MDS.., MDP.. Tamanho 1
  • Determinar a largura dos módulos:
    • Cabo do modul bus 1: MDS.. – 60 mm
    • Cabo do modul bus 2: MDE.. – 60 mm, MDS.. – 60 mm, MDP.. Tamanho 1 – 60 mm
  • Adicionar as larguras determinadas:
    • Cabo do modul bus 1: apenas um módulo precisa ser ignorado, nenhuma adição necessária
    • Cabo do modul bus 2: 60 mm + 60 mm + 60 mm = 180 mm
  • Adicionar 250 mm ao resultado:
    • Cabo do modul bus 1: 60 mm + 250 mm = 310 mm
    • Cabo do modul bus 2: 180 mm + 250 mm = 430 mm
  • Selecionar o cabo do modul bus com o comprimento apropriado no capítulo Cabos pré-fabricados:
    • Cabo do modul bus 1: nenhum cabo do modul bus exatamente correspondente disponível
    • Cabo do modul bus 2: nenhum cabo do modul bus exatamente correspondente disponível
  • Selecionar o próximo cabo do modul bus mais longo:
    • Cabo do modul bus 1: cabo do modul bus com comprimento de 0.35 m
    • Cabo do modul bus 2: cabo do modul bus com comprimento de 0.44 m

Encomendar também o cabo do modul bus para a estrutura de duas linhas.