Cabo do modul bus
Para o MOVIDRIVE® modular, dependendo da estrutura, pode ser necessário encomendar cabos do modul bus separados. Se 2 unidades com capacidade de modul bus estiverem conectadas diretamente um ao lado do outro, o cabo do modul bus fornecido da unidade esquerda poderá ser usado para a conexão.
Se um ou mais módulos não forem compatíveis com o modul bus ou já estiverem conectados a outro elemento, eles deverão ser ignorados. Para isso, é preciso determinar o comprimento do cabo do modul bus necessário e depois encomendá-lo.
Para determinar o comprimento necessário, seguir estas etapas:
- Determinar os módulos a serem ignorados.
- Determinar a largura dos módulos, ver capítulo Dados técnicos.
- Adicionar as larguras determinadas.
- Adicionar 250 mm ao resultado.
- Selecionar o cabo do modul bus com o comprimento apropriado no capítulo Cabos pré-fabricados. Se não houver nenhum cabo do bus com o comprimento exato disponível, selecionar o próximo cabo do modul bus mais longo.
Para obter mais informações sobre a capacidade de modul bus da unidade, consultar o capítulo Seleção de um módulo de rede.
Informações adicionais