模块总线电缆

使用MOVIDRIVE® modular时,可能需要根据其结构订购单独的模块总线电缆。如果2个拥有模块总线功能的设备直接相邻连接,则可使用左侧设备随附的模块总线电缆进行连接。

如果一个或多个模块不具备模块总线功能,或者已经连接到另一个设备上,则必须跳过这些模块。为此,必须确定所需模块总线电缆的长度,然后进行订购。

为确定所需长度,请执行以下步骤:

  • 确定需要跳过的模块。
  • 确定模块的宽度,参见技术数据一章。
  • 将确定的宽度相加。
  • 将结果数值再加上250 mm。
  • 预制电缆一章中选择相应长度的模块总线电缆。如果不确定模块总线电缆的精确长度,则可以选择一条更长的模块总线电缆。

有关拥有模块总线功能的设备的详细信息参见章节选择供电模块