示例2
MDM.. – MDS.. – MDE.. – MDP.. 规格2 – MDD..规格2 – MDD..规格2 – MDA..规格1 – MDA..规格1 – MDA..规格1

- 确定需跳过的模块:MDP..规格2
- 确定模块的宽度:60 mm
- 将确定的宽度相加:只需跳过一个模块,无需加宽
- 将结果数值再加上250 mm: 60 mm + 250 mm = 310 mm
- 在预制电缆一章中选择相应长度的模块总线电缆:没有完全匹配的模块总线电缆。
- 选择下一条更长的模块总线电缆:长度为0.35 m的模块总线电缆