Ejemplo 2

MDM.. – MDS.. – MDE.. – MDP.. Tamaño 2 – MDD.. Tamaño 2 – MDD.. Tamaño 2 – MDA.. Tamaño 1 – MDA.. Tamaño 1 – MDA.. Tamaño 1

  • Calcular los módulos que deben saltarse: MDP.. Tamaño 2
  • Determinar el ancho de los módulos: 60 mm
  • Sumar los anchos determinados: Sólo debe saltarse un módulo, no se requiere ninguna suma
  • Sumar 250 mm al resultado: 60 mm + 250 mm = 310 mm
  • Seleccionar el cable de bus de módulo con la longitud adecuada a partir del capítulo Cables prefabricados: no hay ningún cable de bus de módulo disponible con la medida exacta.
  • Seleccionar el siguiente cable de bus de módulo de mayor longitud: cable con 0.35 m de longitud