Exemplo 2

MDM.. – MDS.. – MDE.. – MDP.. Tamanho 2 – MDD.. Tamanho 2 – MDD.. Tamanho 2 – MDA.. Tamanho 1 – MDA.. Tamanho 1 – MDA.. Tamanho 1

  • Determinar os módulos a serem ignorados: MDP.. Tamanho 2
  • Determinar a largura dos módulos: 60 mm
  • Adicionar as larguras determinadas: apenas um módulo precisa ser ignorado, nenhuma adição necessária
  • Adicionar 250 mm ao resultado: 60 mm + 250 mm = 310 mm
  • Selecionar o cabo do modul bus com o comprimento apropriado no capítulo Cabos pré-fabricados: não há nenhum cabo do modul bus exatamente correspondente disponível.
  • Selecionar o próximo cabo do modul bus mais longo: cabo do modul bus com comprimento de 0.35 m