示例3

辅行:MDP..规格1 – MDD..规格2 – MDD..规格2 – MDA..规格1 – MDA..规格1 – MDA..规格1 – MDS.. – MDM..

主行:MDL.. – MDS.. – MDE.. – MDP.. 规格1 – MDD..规格2 – MDD..规格2 – MDA..规格1 – MDA..规格1 – MDA..规格1 – MDS..

  • 确定需跳过的模块:必须订购2条模块总线电缆
    • 模块总线电缆1:MDS..
    • 模块总线电缆2:MDE..、MDS..、MDP..规格1
  • 确定模块的宽度:
    • 模块总线电缆1:MDS.. – 60 mm
    • 模块总线电缆2:MDE.. – 60 mm, MDS.. – 60 mm, MDP.. 规格1 – 60 mm
  • 将确定的宽度相加:
    • 模块总线电缆1:只需跳过一个模块,无需加宽
    • 模块总线电缆2: 60 mm + 60 mm + 60 mm = 180 mm
  • 将结果数值再加上250 mm:
    • 模块总线电缆1: 60 mm + 250 mm = 310 mm
    • 模块总线电缆2:180 mm + 250 mm = 430 mm
  • 预制电缆一章中选择相应长度的模块总线电缆:
    • 模块总线电缆1:没有完全匹配的模块总线电缆
    • 模块总线电缆2:没有完全匹配的模块总线电缆
  • 选择下一条更长的模块总线电缆:
    • 模块总线电缆1:长度为0.35 m的模块总线电缆
    • 模块总线电缆2:长度为0.44 m的模块总线电缆

您还可以订购用于双行结构的模块总线电缆。