Beispiel 3

Hilfszeile: MDP.. Baugröße 1 – MDD.. Baugröße 2 – MDD.. Baugröße 2 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1 – MDS.. – MDM..

Hauptzeile: MDL.. – MDS.. – MDE.. – MDP.. Baugröße 1 – MDD.. Baugröße 2 – MDD.. Baugröße 2 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1 – MDA.. Baugröße 1 – MDS..

  • Die zu überspringenden Module ermitteln: Es müssen 2 Modulbuskabel bestellt werden
    • Modulbuskabel 1: MDS..
    • Modulbuskabel 2: MDE.., MDS.., MDP.. Baugröße 1
  • Die Breite der Module bestimmen:
    • Modulbuskabel 1: MDS.. – 60 mm
    • Modulbuskabel 2: MDE.. – 60 mm, MDS.. – 60 mm, MDP.. Baugröße 1 – 60 mm
  • Die bestimmten Breiten addieren:
    • Modulbuskabel 1: Nur ein Modul muss übersprungen werden, keine Addition erforderlich
    • Modulbuskabel 2: 60 mm + 60 mm + 60 mm = 180 mm
  • Das Ergebnis mit 250 mm addieren:
    • Modulbuskabel 1: 60 mm + 250 mm = 310 mm
    • Modulbuskabel 2: 180 mm + 250 mm = 430 mm
  • Das Modulbuskabel mit der passenden Länge im Kapitel Konfektionierte Kabel wählen:
    • Modulbuskabel 1: kein exakt passendes Modulbuskabel verfügbar
    • Modulbuskabel 2: kein exakt passendes Modulbuskabel verfügbar
  • Das nächst längere Modulbuskabel wählen:
    • Modulbuskabel 1: Modulbuskabel mit 0.35 m Länge
    • Modulbuskabel 2: Modulbuskabel mit 0.44 m Länge

Bestellen Sie zudem das Modulbuskabel für den zweizeiligen Aufbau.