Modulbuskabel

Bei MOVIDRIVE® modular kann es je nach Aufbau erforderlich sein, separate Modulbuskabel zu bestellen. Wenn 2 modulbusfähige Geräte direkt nebeneinander angeschlossen sind, kann das mitgelieferte Modulbuskabel des linken Geräts für die Verbindung genutzt werden.

Wenn ein oder mehrere Module nicht modulbusfähig sind oder bereits mit einem anderen Teilnehmer verbunden sind, müssen diese übersprungen werden. Hierfür muss die Länge des erforderlichen Modulbuskabels bestimmt und anschließend bestellt werden.

Für die Ermittlung der erforderlichen Länge führen Sie folgende Schritte durch:

  • Ermitteln Sie die zu überspringenden Module.
  • Bestimmen Sie die Breite der Module, siehe Kapitel Technische Daten.
  • Addieren Sie die bestimmten Breiten.
  • Addieren Sie das Ergebnis mit 250 mm.
  • Wählen Sie das Modulbuskabel mit der passenden Länge im Kapitel Konfektionierte Kabel. Wenn kein Modulbuskabel mit der exakten Länge vorhanden ist, wählen Sie das nächst längere Modulbuskabel.

Weitere Informationen zur Modulbusfähigkeit des Geräts finden Sie im Kapitel Auswahl eines Versorgungsmoduls.