Aufbauvariante 6
Sie können diese Aufbauvariante wählen, wenn in der Hilfszeile folgende Vorgaben eingehalten sind:
- Ein großer Abstand < 50 m zwischen der Hauptzeile und Hilfszeile liegt vor.
Anwendungen in dieser Ausführung müssen von SEW-EURODRIVE für den Einzelfall geprüft werden. Bitte kontaktieren Sie SEW-EURODRIVE.
Die Anordnung der Module innerhalb einer Zeile finden Sie in Kapitel Auswahl eines Versorgungsmoduls.
| Hilfszeile |
|
- MDC90A.. (0001 – 0002) | Verwendung ist Pflicht | |
- MDA90A.. (0020 – 0120) - MDD9.A.. (0020 – 0080) | maximal 8 Module | |
- MDA90A.. (0160 – 0240) | maximal 4 Module | |
- MDA90A.. (0320 – 0480) | maximal 2 Module | |
- MDS90A.. |
| |
- MDM90A |
| |
|
| |
Verbindung |
| |
Anschluss über Kabelschuhe an Zwischenkreisschienen oder über Anschlusseinheiten | ||
- Kabel oder Stromschiene bis 50 m | ||
- maximaler Kabelquerschnitt mit Kabelschuhen: 16 mm2 | ||
- maximaler Kabelquerschnitt mit Anschlusseinheiten: 35 mm2 | ||
- Hauptzeile ganz links MDR91B..: Set Anschlusseinheiten, Sachnummer: 28261674 (Hauptzeile breit, Hilfszeile schmal) | ||
- Hauptzeile ganz links alles außer MDR91B..: Set Anschlusseinheiten, Sachnummer: 28261666 (Hauptzeile schmal, Hilfszeile schmal) | ||
|
| |
Hauptzeile |
| |
- MDP90A.. (0250 – 1100) | ||
- MDR9.B.. (0500 – 0750) | ||
- MDF90A.. (0500 – 0750) |
| |
- MDP92A.. (0100 – 0250) | ||
- MDE90A.. (0200 – 0750) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1800) |
| |
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDS90A.. | ||
- MDL91A.. | ||
- MDM90A | ||
Bei Einsatz von MDC92A.. ergeben sich weitere Kombinationsmöglichkeiten.
Je nach Anlagenkonstellation prüfen Sie folgende Maßnahmen:
- Einsatz von Zwischenkreisdrosseln in der Verbindung von Hauptzeile zur Hilfszeile
- angepasste Reglereinstellungen bei Regelungsverfahren CFC