Variante de estructura 6
Puede seleccionar esta variante de construcción si se cumplen los siguientes requisitos en la línea auxiliar:
- Hay una gran distancia < 50 m entre la línea principal y la línea auxiliar.
Las aplicaciones en esta versión deben ser comprobadas por SEW‑EURODRIVE para el caso individual. Póngase en contacto con SEW‑EURODRIVE.
La disposición de los módulos dentro de una línea la encontrará en el capítulo Selección del módulo de alimentación.
| Línea auxiliar |
|
- MDC90A.. (0001 – 0002) | Uso obligatorio | |
- MDA90A.. (0020 – 0120) - MDD9.A.. (0020 – 0080) | Máximo 8 módulos | |
- MDA90A.. (0160 – 0240) | Máximo 4 módulos | |
- MDA90A.. (0320 – 0480) | Máximo 2 módulos | |
- MDS90A.. |
| |
- MDM90A |
| |
|
| |
Conexión |
| |
Conexión mediante terminales de cable en las barras de circuito intermedio o mediante unidades de conexión | ||
- Cable o carril conductor de hasta 50 m | ||
- Sección del cable máxima con terminales de cable: 16 mm2 | ||
- Sección del cable máxima con unidades de conexión: 35 mm2 | ||
- Línea principal en el extremo izquierdo MDR91B..: Set unidades de conexión, ref. de pieza: 28261674 (línea principal ancha, línea auxiliar estrecha) | ||
- Línea principal en el extremo izquierdo, excepto MDR91B..: Set unidades de conexión, ref. de pieza: 28261666 (línea principal estrecha, línea auxiliar estrecha) | ||
|
| |
Línea principal |
| |
- MDP90A.. (0250 – 1100) | ||
- MDR9.B.. (0500 – 0750) | ||
- MDF90A.. (0500 – 0750) |
| |
- MDP92A.. (0100 – 0250) | ||
- MDE90A.. (0200 – 0750) | ||
- MDA90A.. (0020 – 1800) |
| |
- MDC92A.. (0075 – 0125) | ||
- MDS90A.. | ||
- MDL91A.. | ||
- MDM90A | ||
Si se utiliza el MDC92A.., existen otras combinaciones adicionales posibles.
En función de la configuración de sistema,, compruebe las siguientes medidas:
- Uso de reactancias de circuito intermedio en la conexión de la línea principal a la línea auxiliar
- Ajustes del regulador adaptados en el procedimiento de regulación CFC