Variante de conexão 6

Você pode escolher esta variante de estrutura se as seguintes especificações forem atendidas na linha auxiliar:

  • Há uma grande distância < 50 m entre a linha principal e a linha auxiliar.

Os usos desta versão devem ser verificadas pela SEW-EURODRIVE para cada caso. Entrar em contato com a SEW-EURODRIVE.

A disposição dos módulos dentro de uma linha pode ser encontrada no capítulo Seleção de um módulo de rede.

 

Linha auxiliar

 

- MDC90A.. (0001 – 0002)

O uso é obrigatório

- MDA90A.. (0020 – 0120)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

no máximo 8 módulos

- MDA90A.. (0160 – 0240)

no máximo 4 módulos

- MDA90A.. (0320 – 0480)

no máximo 2 módulos

- MDS90A..

 

- MDM90A

 

 

 

Conexão

 

Conexão por meio de terminais para cabo em barramentos do circuito intermediário ou por meio de unidades de conexão

- Cabo ou barramento de condução de até 50 m

- Seção transversal máxima do cabo com terminais para cabo: 16 mm2

- Seção transversal máxima do cabo com unidades de conexão: 35 mm2

- Linha principal na extrema esquerda MDR91B..: conjunto de unidades de conexão, código: 28261674 (linha principal larga, linha auxiliar estreita)

- Linha principal na extrema esquerda, todos exceto MDR91B..: conjunto de unidades de conexão, código: 28261666 (linha principal estreita, linha auxiliar estreita)

 

 

Linha principal

 

- MDP90A.. (0250 – 1100)

- MDR9.B.. (0500 – 0750)

- MDF90A.. (0500 – 0750)

 

- MDP92A.. (0100 – 0250)

- MDE90A.. (0200 – 0750)

- MDA90A.. (0020 – 1800)

 

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDS90A..

- MDL91A..

- MDM90A

Ao usar o MDC92A.., surgem outras possibilidades de combinação.

Dependendo da configuração do sistema, verificar as seguintes medidas:

  • Utilização de bobinas do circuito intermediário na conexão da linha principal à linha auxiliar
  • Configurações do controlador ajustadas para o modo de controle CFC