Variante de conexão para a estrutura de duas linhas
Se, por razões de espaço, os módulos de um sistema de eixo não puderem ser conectados em uma linha, alguns dos módulos devem ser movidos para uma segunda linha. A conexão das primeiras linhas com a segunda linha é realizada com cabos. Para esta estrutura de 2 linhas, há as seguintes 6 variantes de estrutura. Para variantes de conexão 1 a 5, a distância entre a borda superior da linha principal e a borda superior da linha auxiliar é especificada como 670 mm. Para a variante de conexão 6, a distância entre a linha principal e a linha auxiliar pode ser de até 50 m. Os conjuntos de cabos da SEW-EURODRIVE devem ser utilizados para a estrutura de 2 linhas em um painel elétrico, ver capítulo Conjuntos de cabos e acessórios para estrutura de 2 linhas.
O SEW-Workbench oferece suporte na escolha de variantes de estrutura.
INFORMAÇÃO