Variante de conexão 3

Você pode escolher esta variante de estrutura se as seguintes especificações forem atendidas na linha auxiliar:

  • A soma das correntes nominais do circuito intermediário dos eixos não excede 109 A.
  • Os módulos de eixo são exclusivamente módulos de eixo único de até 32 A e módulos de eixo duplo de até 8 A.

A disposição dos módulos dentro de uma linha pode ser encontrada no capítulo Seleção de um módulo de rede.

Linha auxiliar

 

- MDC90A.. (0001)

O uso é obrigatório

- MDA90A.. (0020 – 0120)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

no máximo 8 módulos

- MDA90A.. (0160 – 0240)

no máximo 4 módulos

- MDA90A.. (0320)

no máximo 2 módulos

- MDS90A..

 

- MDM90A

 

Soma da corrente nominal do circuito intermediário: máximo 109 A

 

 

Conexão

 

- Conexão via unidades de conexão

- Conjunto de cabos DCP35A, 35 mm2

- Linha principal na extrema esquerda MDR91B..: conjunto de unidades de conexão, código: 28261674 (linha principal larga, linha auxiliar estreita)

- Linha principal na extrema esquerda, todos exceto MDR91B..: conjunto de unidades de conexão, código: 28261666 (linha principal estreita, linha auxiliar estreita)

 

 

Linha principal

 

- MDP90A.. (0250 – 1100)

- MDR9.B.. (0500 – 0750)

- MDF90B.. (0500 – 0750)

- MDP92A.. (0100 – 0250)

- MDE90A.. (0200 – 0750)

- MDA90A.. (0020 – 1800)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDS90A..

- MDL91A..

- MDM90A