Variante de estructura 3

Puede seleccionar esta variante de construcción si se cumplen los siguientes requisitos en la línea auxiliar:

  • La suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los ejes no supera los 109 A.
  • Los módulos de eje son exclusivamente módulos de un eje de hasta 32 A y módulos de eje doble de hasta 8 A.

La disposición de los módulos dentro de una línea la encontrará en el capítulo Selección del módulo de alimentación.

Línea auxiliar

 

- MDC90A.. (0001)

Uso obligatorio

- MDA90A.. (0020 – 0120)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

Máximo 8 módulos

- MDA90A.. (0160 – 0240)

Máximo 4 módulos

- MDA90A.. (0320)

Máximo 2 módulos

- MDS90A..

 

- MDM90A

 

Suma de corriente nominal del circuito intermedio: máximo 109 A

 

 

Conexión

 

- Conexión mediante unidades de conexión

- Juego de cables DCP35A, 35 mm2

- Línea principal en el extremo izquierdo MDR91B..: Set unidades de conexión, ref. de pieza: 28261674 (línea principal ancha, línea auxiliar estrecha)

- Línea principal en el extremo izquierdo, excepto MDR91B..: Set unidades de conexión, ref. de pieza: 28261666 (línea principal estrecha, línea auxiliar estrecha)

 

 

Línea principal

 

- MDP90A.. (0250 – 1100)

- MDR9.B.. (0500 – 0750)

- MDF90B.. (0500 – 0750)

- MDP92A.. (0100 – 0250)

- MDE90A.. (0200 – 0750)

- MDA90A.. (0020 – 1800)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

- MDC92A.. (0075 – 0125)

- MDS90A..

- MDL91A..

- MDM90A