Variante de estructura 2
Puede seleccionar esta variante de construcción si se cumplen los siguientes requisitos en la línea auxiliar:
- La suma de las corrientes nominales del circuito intermedio de los ejes no supera los 46 A.
- Los módulos de eje son exclusivamente módulos de un eje de hasta 32 A y módulos de eje doble de hasta 8 A.
La disposición de los módulos dentro de una línea la encontrará en el capítulo Selección del módulo de alimentación.
| Línea auxiliar | |
- MDC90A.. (0001) | Uso obligatorio | |
- MDA90A.. (0020 – 0120) - MDD9.A.. (0020 – 0080) | Máximo 8 módulos | |
- MDA90A.. (0160 – 0240) | Máximo 2 módulos | |
- MDA90A.. (0320) | Máximo 1 módulo | |
- MDS90A.. |
| |
- MDM90A.. |
| |
Suma de corriente nominal del circuito intermedio: máximo 46 A | ||
|
| |
Conexión |
| |
- Terminal de cable en carriles de circuito intermedio | ||
- Juego de cables DCP34A, 16 mm2 | ||
|
| |
Línea principal |
| |
- MDP90A.. (0250 – 1100) | ||
- MDR9.B.. (0500 – 0750) | ||
- MDF90B.. (0500 – 0750) | ||
- MDP92A.. (0100 – 0250) |
| |
- MDE90A.. (0200 – 0750) |
| |
- MDA90A.. (0020 – 1800) | ||
- MDD9.A.. (0020 – 0080) |
| |
- MDC92A.. (0075 – 0125) |
| |
- MDS90A.. |
| |
- MDL91A.. |
| |
- MDM90A |
| |