Variante de conexão 2

Você pode escolher esta variante de estrutura se as seguintes especificações forem atendidas na linha auxiliar:

  • A soma das correntes nominais do circuito intermediário dos eixos não excede 46 A.
  • Os módulos de eixo são exclusivamente módulos de eixo único de até 32 A e módulos de eixo duplo de até 8 A.

A disposição dos módulos dentro de uma linha pode ser encontrada no capítulo Seleção de um módulo de rede.

Linha auxiliar

- MDC90A.. (0001)

O uso é obrigatório

- MDA90A.. (0020 – 0120)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

no máximo 8 módulos

- MDA90A.. (0160 – 0240)

no máximo 2 módulos

- MDA90A.. (0320)

no máximo 1 módulo

- MDS90A..

 

- MDM90A..

 

Soma da corrente nominal do circuito intermediário: máximo 46 A

 

 

Conexão

 

- Terminal para cabo nos barramentos do circuito intermediário

- Conjunto de cabos DCP34A, 16 mm2

 

 

Linha principal

 

- MDP90A.. (0250 – 1100)

- MDR9.B.. (0500 – 0750)

- MDF90B.. (0500 – 0750)

- MDP92A.. (0100 – 0250)

 

- MDE90A.. (0200 – 0750)

 

- MDA90A.. (0020 – 1800)

- MDD9.A.. (0020 – 0080)

 

- MDC92A.. (0075 – 0125)

 

- MDS90A..

 

- MDL91A..

 

- MDM90A