Seleção de um módulo de rede
Um módulo de rede é selecionado através da curva de potência do circuito intermediário ao longo do tempo. A curva de potência resulta da sobreposição dos perfis de deslocamento de todos os módulos de eixo conectados.
Uma alteração na temporização dos ciclos tem fortes repercussões na carga do módulo de rede. Se nenhuma referência temporal puder ser estabelecida, será necessária uma análise do pior caso.
Devido à complexidade das curvas de capacidade de utilização, o cálculo só pode ser realizado usando software. O software SEW-Workbench oferece suporte para o projeto.
Caso acumuladores de energia sejam utilizados na aplicação, outros requisitos do cliente também devem ser conhecidos para um planejamento de projeto ideal. Estas são, por ex., as horas de serviço esperadas, as temperaturas ambiente do acumulador de energia, comprimentos do cabo esperados e os opcionais a serem fornecidos para separação e descarga do acumulador. A SEW-EURODRIVE auxilia você no planejamento de projeto para acumuladores de energia e determina o modo de operação ideal e o tamanho do acumulador como parte do processo de planejamento de projeto. O resultado do planejamento de projeto também inclui uma lista completa de todos os parâmetros necessários para a colocação em operação subsequente.