Redução de potência devido à tensão de entrada

As perdas de comutação nos semicondutores de potência aumentam com o aumento da tensão de entrada e o aumento do fPWM. Observar os seguintes valores característicos de redução de potência:

Tensão de entrada UredeOs valores característicos de redução de potência entre 400 V e 500 V são proporcionais

fPWM

IContínua/IN

400 V

4 kHz

100 %

8 kHz

75 %

16 kHz

50 %

37% no MDA90A-0480..

40% no MDA90A-0640..

40% no MDA90A-1000..

500 V

4 kHz

92 %

8 kHz

65 %

16 kHz

43 %

31% no MDA90A-0480..

32% no MDA90A-0640..

32% no MDA90A-1000..