Leistungsminderung aufgrund der Netzspannung
Schaltverluste in den Leistungshalbleitern erhöhen sich mit steigender Netzspannung und steigender fPWM. Beachten Sie folgende leistungsmindernden Kennwerte:
Netzspannung UNetzDie leistungsmindernden Kennwerte zwischen 400 V und 500 V ergeben sich proportional | fPWM | IDauer /IN |
|---|---|---|
400 V | 4 kHz | 100 % |
8 kHz | 75 % | |
16 kHz | 50 % | |
37 % bei MDA90A-0480.. | ||
40 % bei MDA90A-0640.. | ||
40 % bei MDA90A-1000.. | ||
500 V | 4 kHz | 92 % |
8 kHz | 65 % | |
16 kHz | 43 % | |
31 % bei MDA90A-0480.. | ||
32 % bei MDA90A-0640.. | ||
32 % bei MDA90A-1000.. |