功率半导体中的开关损耗随着电源电压和fPWM的升高而增加。请遵守下列功率降低特性值:
电源电压U电源400 V与500 V之间的功率降低特性值成比例
fPWM
I持续 /I额定
400 V
4 kHz
100 %
8 kHz
75 %
16 kHz
50 %
37 %,使用MDA90A-0480..时
40 %,使用MDA90A-0640..时
40 %,使用MDA90A-1000..时
500 V
92 %
65 %
43 %
31 %,使用MDA90A-0480..时
32 %,使用MDA90A-0640..时
32 %,使用MDA90A-1000..时