基于安装高度的功率降低幅度

SEW-EURODRIVE的变频器按照EN 61800-5-1标准设计,适用于过电压类别III,正常运行海拔高度最高可达2000 m。随着安装高度的增加,气压和相关的空气密度会随之降低。这会导致冷却能力降低和空气的电绝缘效果减弱。

安装高度

限制

最高1000 m

1001至3800 m

海拔每升高100 m,额定输出电流I额定降低1 %。

还要注意以下内容:

2000至3800 m

根据EN 61800-5-1,为了确保能够安全断开设备以及遵守电气间隙和漏电距离,必须串联一个过压保护装置,以便将过压类别III降低到过压类别II。