Reducción de potencia debido a la altitud de la instalación
Los variadores de frecuencia de SEW están dimensionados según la norma EN para la clase de sobretensión III y para una altitud de hasta 2000 m. Dependiendo de la altitud de la instalación, la presión del aire disminuye y con ella la densidad del aire. Esto hace que se reduzca la capacidad de refrigeración y el efecto de aislamiento eléctrico del aire.
Altitud de la instalación | Limitaciones |
|---|---|
Hasta 1000 m | Ninguna |
De 1001 a 3800 m | Reducción de la corriente nominal de salida IN en un 1 % por cada 100 m. |
También es aplicable: De 2000 a 3800 m | Para conseguir una desconexión segura y mantener las distancias en el aire y las líneas de fuga conforme a EN 61800-5-1, se debe preconectar un dispositivo de protección contra sobretensión para reducir las sobretensiones de la categoría III a la categoría II. |