Reducción de potencia debido a la frecuencia del campo rotacional

La corriente nominal de salida especificada IN del variador es el valor efectivo. Especialmente con un campo de giro lento y parado, hay que tener en cuenta la elevada carga de los semiconductores de potencia. Cuando el campo de giro está parado, fluye una corriente continua que, dependiendo de la posición de fase, puede corresponder al valor de pico de la corriente sinusoidal.

Esta consideración es especialmente importante para frecuencias de salida fA < 3 Hz (por ejemplo, a bajas velocidades o en parada).

[1]

Corriente continua de salida a fPWM = 4 kHz

[2]

Corriente de sobrecarga de duración limitada durante 1 s