Redução de potência devido à frequência de rotação
A corrente nominal de saída especificada IN do conversor é o valor efetivo. A carga intensificada nos semicondutores de potência deve ser considerada, especialmente quando o campo girante é lento e estacionário. Quando o campo girante estiver estacionário, fui uma corrente direta, a qual, dependendo da posição de fase, pode corresponder ao valor de pico da corrente senoidal.
Esta consideração é muito importante para frequências de saída fA < 3 Hz (por exemplo, em baixas rotações ou em período de repouso).

[1] | Corrente de saída constante em fPWM = 4 kHz |
[2] | Corrente de sobrecarga limitada no tempo por 1 s |