Redução de potência devido à altitude de instalação

Os conversores de frequência da SEW-EURODRIVE são projetados de acordo com a EN 61800-5-1 para a categoria de sobretensão III e para uma altitude de até 2000 m. Dependendo da altitude de instalação, a pressão do ar e a densidade do ar associada diminuem. Isso leva a uma capacidade de refrigeração reduzida e a um efeito reduzido de isolamento elétrico do ar.

Altitude de instalação

Limitações

até 1000 m

não

1001 a 3800 m

Redução da corrente nominal de saída IN de 1% por 100 m.

Além disso, aplica-se o seguinte:

2000 a 3800 m

para manter o isolamento seguro e a conformidade com as distâncias de isolação entre os cabos e folgas de acordo com a norma EN 61800-5-1, deve ser instalado um dispositivo de proteção contra sobrecorrente para reduzir as sobretensões da categoria III para a categoria II.