Reducción de potencia debido a la tensión de red
Las pérdidas por conmutación en los semiconductores de potencia aumentan con el incremento de la tensión de red y el aumento de fPWM. Tenga en cuenta los siguientes valores característicos de reducción de potencia:
Tensión de red UredLos valores característicos de reducción de potencia entre 400 V y 500 V son proporcionales | fPWM | IDuración/IN |
|---|---|---|
400 V | 4 kHz | 100 % |
8 kHz | 75 % | |
16 kHz | 50 % | |
37 % con MDA90A-0480.. | ||
40 % con MDA90A-0640.. | ||
40 % con MDA90A-1000.. | ||
500 V | 4 kHz | 92 % |
8 kHz | 65 % | |
16 kHz | 43 % | |
31 % con MDA90A-0480.. | ||
32 % con MDA90A-0640.. | ||
32 % con MDA90A-1000.. |