选择供电模块

根据直流侧的电源曲线随时间的变化来选择供电模块。该电源曲线根据所有连接的轴模块的位移曲线叠加得出。

对于循环配置时间上的改变会对供电模块的负载产生巨大影响。如果无法建立时间参考,则需要进行最坏情况分析。

由于利用率曲线非常复杂,只能使用软件进行计算。进行设计时,可使用软件SEW-Workbench

如果要在应用场景中使用蓄能器,还必须了解客户的进一步要求,以便优化项目设计。例如,蓄能器的预期运行时长和环境温度、预期的电缆长度以及应设置的断开蓄能器和蓄能器放电的方式。SEW-EURODRIVE可为您的蓄能器项目设计提供支持,并在项目设计中确定理想的运行模式和蓄能器的尺寸。项目设计完成后,会给出一份完整的清单,其中包含后续调试所需的所有参数。