Módulo de conversor CC/CC MDE90A..
Informações adicionais
- Combinações permitidas de módulos
- Número de módulos permitido
- Disposição dos módulos ao utilizar um módulo de rede MDP90A..
- Disposição dos módulos sem alimentação da rede permanente em operação isolada
- Atribuição do tamanho máximo do eixo
- Soma das correntes nominais do circuito intermediário dos módulos de eixo conectados
- Limitação de corrente de partida
- Capacidade de sobrecarga dos módulos de conversor CC/CC MDE90A..
- Dependência da tensão do circuito intermediário UA da tensão UB no MDE90A..
- Modos de operação
- Conexão em paralelo de módulos de conversor CC/CC MDE90A..